Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q3LDQLKC4

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
dokładność
ACCURACY
środowiskowy
ENVIRONMENTAL
klasa lasera
LASER_CLASS
plamka lasera
LASER_SPOT
typ lasera
LASER_TYPE
temperatura pracy
OPERATING_TEMP
zakres
RANGE
odtwarzalność
REPRODUCIBILITY
1
Q3LDQLKC4
± 3 mm
NEMA - 4, IP65. Utrzymuj okna optyczne w czystości, aby uzyskać najlepszą wydajność. Aluminiowa obudowa.
Klasa 2, zgodność z 21 CFR 1040.10 z uwagą dotyczącą lasera 50, IEC/EN60825-1:2001
5,1 mm, rozbieżność 0,6 mrad
650 nm, 1 mW widzialny CZERWONY
-10 do 50 °C -40 do 50 °C (AR1000H z grzałką wewnętrzną)
0,1 do 30 m (cele o współczynniku odbicia rozproszonego 85%) 150 m maks. (cele odblaskowe*)
≥ 0,5 mm
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerQ3LDQLKC4
Ostatnia aktualizacja18.06.2024 13:05:06
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties